Meniu Caută

Buşon filetat NPT 3/4" Albastru LDPE

Numărul piesei Essentra:

10154359

Numărul piesei producătorului:

EN-3/4

3144 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 4,4407 RON
2500 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 110,18 RON

250 x 4,4407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 27.8 mm
od2 22.1 mm
od1 24.8 mm
Culoare Albastru
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 3/4"
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne