Meniu Caută

Bușoane pentru supape butelli cu gaz 22.2 mm LDPE Galben

Gas Cylinder Valve Plug is designed to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It is a unique vent flap that allows the safe release of gas following the accidental opening of the valve. Compatible with BS 2,3,4 valves and major gases N2, O2, H2, He, C2H2, and Ar. Yellow and made from LDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10073025

Numărul piesei producătorului:

110004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8784 RON
2500 + 0,69 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

219,60 RON

250 x 0,8784 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Clapetă de ventilație Cu clapetă de ventilație
Material LDPE
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne