Meniu Caută

Bușoane Slottex 22.0 mm Filete Metric M16 x 1.5 Galben PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10074763

Numărul piesei producătorului:

110837

2995 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

848,80 RON

500 x 1,6976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Poliamidă
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne