Meniu Caută

Bușoane Slottex 14.0 mm Filete Metric M10 x 1.0 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10074930

Numărul piesei producătorului:

110861

5700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,9523 RON
5000 + 0,4257 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

476,15 RON

500 x 0,9523 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 1
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne