Meniu Caută

Bușoane Slottex 16.0 mm Filete Metric M12 x 1.0 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10074947

Numărul piesei producătorului:

110862

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,969 RON
5000 + 0,8735 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

984,50 RON

500 x 1,969 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 1
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne