Meniu Caută

Bușoane Slottex 16.0 mm Filete Metric M20 x 1.5 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10074992

Numărul piesei producătorului:

110867

1200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 3,7067 RON
3000 + 1,6807 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

1 112,01 RON

300 x 3,7067 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 2
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne