Meniu Caută

Bușoane Slottex 19.0 mm Filete BSP 1/4-19 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10075012

Numărul piesei producătorului:

110869

11467 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,453 RON
5000 + 0,6588 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

726,50 RON

500 x 1,453 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne