Meniu Caută

Bușoane Slottex 32.0 mm Filete BSP 3/4-14 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10075043

Numărul piesei producătorului:

110872

4697 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,9863 RON
2000 + 0,9006 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

397,26 RON

200 x 1,9863 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne