Meniu Caută

Bușoane Slottex 40.0 mm Filete BSP 1-11 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10075050

Numărul piesei producătorului:

110873

1485 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 3,2845 RON
1500 + 1,4893 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

492,68 RON

150 x 3,2845 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne