Meniu Caută

Bușoane Slottex 49.0 mm Filete BSP 1-1/4-11 Galben PE

Closed Slottex Plug (Type 2) with a smaller protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10075067

Numărul piesei producătorului:

110874

5754 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 4,5983 RON
800 + 2,0849 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

367,86 RON

80 x 4,5983 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 2
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne