Meniu Caută

Bușoane Slottex 19.0 mm Filete BSP 1/4" x 19 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete BSP, GAS.
Numărul piesei Essentra:

20597849

Numărul piesei producătorului:

20597849

15000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7484 RON
5000 - 24999 0,5345 RON
25000 + 0,4811 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

374,20 RON

500 x 0,7484 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 10.0 mm
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne