Meniu Caută

Bușoane Slottex 27.0 mm Filete BSP 1/2" x 14 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete BSP, GAS.
Numărul piesei Essentra:

20597863

Numărul piesei producătorului:

20597863

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,9189 RON
3000 - 14999 0,6563 RON
15000 + 0,5907 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

275,67 RON

300 x 0,9189 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 15.0 mm
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne