Meniu Caută

Bușoane Slottex 32.0 mm Filete BSP 3/4" x 14 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete BSP, GAS.
Numărul piesei Essentra:

20597870

Numărul piesei producătorului:

20597870

6000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,9643 RON
2000 - 9999 0,6888 RON
10000 + 0,6199 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

192,86 RON

200 x 0,9643 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 19.0 mm
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne