Meniu Caută

Bușoane Slottex 50.0 mm Filete BSP 1.1/4" x 11 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete BSP, GAS.
Numărul piesei Essentra:

20597894

Numărul piesei producătorului:

20597894

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 1,1138 RON
800 - 3999 0,7956 RON
4000 + 0,716 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

89,10 RON

80 x 1,1138 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 24.0 mm
Standard filet compatibil BSP Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne