Meniu Caută

Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric M12 x 1 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete metrice.
Numărul piesei Essentra:

20597955

Numărul piesei producătorului:

20597955

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7386 RON
5000 - 24999 0,5275 RON
25000 + 0,4748 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

369,30 RON

500 x 0,7386 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 10.0 mm
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne