Meniu Caută

Bușoane Slottex 26.0 mm Filete Metric M20 x 1.5 Galben LDPE

Bușonul Slottex galben are un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei care asigură o etanșare bună. Capul său este proiectat să nu rețină lichide. Poate fi instalat rapid și ușor cu o șurubelniță, cheie, cheie tubulară sau cheie hexagonală. Este fabricat din LDPE și este folosit pentru filete metrice.
Numărul piesei Essentra:

20598006

Numărul piesei producătorului:

20598006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,8937 RON
3000 - 14999 0,6383 RON
15000 + 0,5745 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

268,11 RON

300 x 0,8937 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW 15.0 mm
Standard filet compatibil Metric Threads
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne