Meniu Caută

Bușoane Slottex 17.0 mm Filete UNF 7/16-20 Galben PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10262092

Numărul piesei producătorului:

466949

4402 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,0193 RON
5000 + 0,3847 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

509,65 RON

500 x 1,0193 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Galben
Material complet Poliamidă
Tip 3
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne