Meniu Caută

Bușoane Slottex 28.5 mm Filete UNF 7/8-14 Galben PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10262146

Numărul piesei producătorului:

466954

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,9829 RON
3000 + 0,7433 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

594,87 RON

300 x 1,9829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Galben
Material complet Poliamidă
Tip 3
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne