Meniu Caută

Bușoane Slottex 31.5 mm Filete UNF 1-14 Galben PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numărul piesei Essentra:

10262153

Numărul piesei producătorului:

466955

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4158 RON
1000 + 0,9132 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

241,58 RON

100 x 2,4158 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Galben
Material complet Poliamidă
Tip 3
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne