Meniu Caută

Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF 1-1/16-14 Albastru PE

Acest dop albastru deschis cu fante este fabricat din HDPE și este potrivit pentru filete UNF. Poate fi strâns manual sau cu o sculă electrică. Acest sigiliu etanș este utilizat pentru protecție generală și pentru aplicații care necesită protecție împotriva potențialelor scurgeri de reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10148853

Numărul piesei producătorului:

B-10

2995 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 4,0917 RON
1200 + 1,5608 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

491,00 RON

120 x 4,0917 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 4
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne