Meniu Caută

Bușoane Slottex 17.3 mm Filete UNF 1/2-20 Albastru PE

Acest dop albastru deschis cu fante este fabricat din HDPE și este potrivit pentru filete UNF. Poate fi strâns manual sau cu o sculă electrică. Acest sigiliu etanș este utilizat pentru protecție generală și pentru aplicații care necesită protecție împotriva potențialelor scurgeri de reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10148877

Numărul piesei producătorului:

B-4

12900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
750 - 7499 1,578 RON
7500 + 0,6229 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 4
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne