Meniu Caută

Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF 9/16-18 Albastru PE

Acest dop albastru deschis cu fante este fabricat din HDPE și este potrivit pentru filete UNF. Poate fi strâns manual sau cu o sculă electrică. Acest sigiliu etanș este utilizat pentru protecție generală și pentru aplicații care necesită protecție împotriva potențialelor scurgeri de reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10148884

Numărul piesei producătorului:

B-5

8520 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 2,6533 RON
6000 + 1,0172 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

1 591,98 RON

600 x 2,6533 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 4
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne