Meniu Caută

Bușoane Slottex 20.6 mm Filete UNF 5/8-18 Albastru PE

Acest dop albastru deschis cu fante este fabricat din HDPE și este potrivit pentru filete UNF. Poate fi strâns manual sau cu o sculă electrică. Acest sigiliu etanș este utilizat pentru protecție generală și pentru aplicații care necesită protecție împotriva potențialelor scurgeri de reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10148891

Numărul piesei producătorului:

B-6

6000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 2,388 RON
5000 + 0,9172 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 194,00 RON

500 x 2,388 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 4
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne