Meniu Caută

Bușoane Slottex Albastru 7/8-14 Filete UNF

Acest dop albastru deschis cu fante este fabricat din HDPE și este potrivit pentru filete UNF. Poate fi strâns manual sau cu o sculă electrică. Acest sigiliu etanș este utilizat pentru protecție generală și pentru aplicații care necesită protecție împotriva potențialelor scurgeri de reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10148914

Numărul piesei producătorului:

B-8

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
210 - 2099 3,4213 RON
2100 + 1,3129 RON
Ambalaj standard: 2100

Comandă în multiplu de 210

Preț total:

718,47 RON

210 x 3,4213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet compatibil UNF Threads
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Tip 4
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne