Meniu Caută

Buşon Uniplug Fixare prin împingere 14.5 mm 7.2 mm LDPE Roșu

Acest dop universal are un design unic care permite o fixare rapidă și sigură în găurile filetate. Montarea se face prin împingere cu aripioare care blochează piesa în filete.
Numărul piesei Essentra:

10071328

Numărul piesei producătorului:

10537

9672 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,8058 RON
10000 + 0,2957 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

805,80 RON

1000 x 0,8058 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.5
L 7.2
Dimensiune filet 1/4;9/16;M14
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete NPT
Standard filet Filete UNF
Material LDPE
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne