Meniu Caută

Bușon cu împingere IP67 39.1 mm 2.0 mm Silicon Negru

Acest bușon cu montare prin împingere pentru cabluri este realizat din cauciuc siliconic negru IP67. Este proiectat ca un capac de protecție pentru găurile de montare ale presetupei. Este prevăzut cu o clemă de tragere pentru o prindere ușoară. Adecvat pentru dimensiuni metrice și PG standard.
Numărul piesei Essentra:

10304815

Numărul piesei producătorului:

551848

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,2745 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

637,25 RON

500 x 1,2745 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cablu M20/PG11 + PG13.5
d1 20.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material Silicon
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne