Meniu Caută

Butoane fluture - inserții conice/filetate

În stoc

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
11,409 RON - 11,5914 RON 10 În stoc
M6
8.0 mm
29,448 RON - 29,448 RON 40 În stoc
25.0 mm
M6
Tapped Hole
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
58,4588 RON - 139,6277 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
M8
Tapped Hole
Oțel inoxidabil
28.0 mm
37,3565 RON - 42,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M8
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
22.5 mm
37,9178 RON - 42,8716 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M8
Filetat mamă
13.0 mm
Oțel inoxidabil
22.5 mm
48,106 RON - 54,7157 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M8
Filetat mamă
15.0 mm
Oțel inoxidabil
26.5 mm
45,2363 RON - 45,2363 RON 106 În stoc
45.0 mm
M8
Tapped Hole
Oțel inoxidabil
24.0 mm
10,8758 RON - 11,0441 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0 mm
37,5681 RON - 37,5681 RON 80 În stoc
36.0 mm
M8
Tapped Hole
14.5 mm
Oțel inoxidabil
14.5 mm
57,6133 RON - 137,5459 RON 60 În stoc
57.0 mm
M10
Tapped Hole
Oțel inoxidabil
28.0 mm
14,2156 RON - 14,2999 RON 5 În stoc
M8
8.0 mm
49,5655 RON - 56,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M10
Filetat mamă
18.0 mm
Oțel inoxidabil
26.5 mm
45,2363 RON - 45,2363 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M6
Tapped Hole
Oțel inoxidabil
24.0 mm
10,6092 RON - 10,7635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
37,2443 RON - 42,1138 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M6
Filetat mamă
12.0 mm
Oțel inoxidabil
22.5 mm
48,7796 RON - 55,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M8
Filetat mamă
13.0 mm
Oțel inoxidabil
26.5 mm
Mâner fluture (L) M6

10222492

Interval de preț
11,5914 RON - 11,409 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture 25.0 mm M6 Oțel inoxidabil

10271797

Interval de preț
29,448 RON - 29,448 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Mată
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    Conicizat
  • Tip montare
    Tapped Hole
Mânere tip fluture cu filet interior M8 Oțel inoxidabil

10271858

Interval de preț
45,2363 RON - 45,2363 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Mată
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    Conicizat
  • Tip montare
    Tapped Hole
Mâner fluture 36.0 mm M8 Oțel inoxidabil

10271803

Interval de preț
37,5681 RON - 37,5681 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Mată
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    Conicizat
  • Tip montare
    Tapped Hole
Mâner fluture 57.0 mm M10 Oțel inoxidabil

10271872

Interval de preț
137,5459 RON - 57,6133 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Mată
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    Conicizat
  • Tip montare
    Tapped Hole
Mâner fluture (L) M8

10222508

Interval de preț
14,2999 RON - 14,2156 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Cod Vamal
    3926300090