Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,5899 RON - 54,1205 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
44,133 RON - 44,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Orificiu filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Orificiu filetat
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
36,3359 RON - 41,0867 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Blind Bore
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
57,033 RON - 136,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Orificiu filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
11,1307 RON - 11,3087 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Orificiu filetat
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
36,4454 RON - 41,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Bore
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
28,7298 RON - 28,7298 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Orificiu filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
44,133 RON - 44,133 RON | 126 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Orificiu filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10,6105 RON - 10,7747 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orificiu filetat
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
36,993 RON - 41,826 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Through Bore
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
46,9327 RON - 53,3811 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Blind Bore
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
36,6518 RON - 36,6518 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Orificiu filetat
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
56,2081 RON - 134,1911 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Orificiu filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
13,8689 RON - 13,9511 RON | 5 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Orificiu filetat
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
48,3566 RON - 54,6682 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Blind Bore
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.