Meniu Caută

Cabluri de reținere 200.0 mm Clapetă și buclă 14.0 mm

Acest cablu de reținere este realizat din oțel inoxidabil îmbrăcat în PVC transparent, având terminație în buclă, cu clapetă. Utilizat la fixarea dispozitivelor în cadrul aplicațiilor, inclusiv a elementelor de fixare, la remorci și camioane.
Numărul piesei Essentra:

10209868

Numărul piesei producătorului:

1337539

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 38,7591 RON
50 - 99 25,1914 RON
100 - 499 23,261 RON
500 + 22,4943 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

387,59 RON

10 x 38,7591 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material cablu Oțel inoxidabil
Materialul învelișului Plastic
Material capăt Oțel inoxidabil
Tip capăt Tab And Loop
Model Type B
Tip Retaining Cable
Cod Vamal 7312102000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne