Meniu Caută

Cabluri O-Ring și Kit de îmbinare a cablului O-Ring

În stoc

O-Ring Cords and Splicing Kit este destinat să reducă nevoia de un număr mare de O-ring-uri. Se compune dintr-o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un cablu cu lățimea și lungimea corespunzătoare. Acesta previne scurgerile de lichid și gaz.Include o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă adezivă, un cuțit retractabil și un cablu.Potrivit pentru sigilarea oricărei aplicații personalizate și pentru prevenirea scurgerilor sau fluidelor.Utilizate în diverse sisteme hidraulice, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, auto, producție sau petrol și gaze. Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6153, SRV0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Tip L Cumpără
12,8966 RON - 12,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
13,8088 RON - 13,8088 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
12,8966 RON - 12,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
341,7946 RON - 341,7946 RON 1 În stoc
Cord Splicing Kit
2.0 m
22,7527 RON - 22,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
21,4008 RON - 21,4008 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
12,8966 RON - 12,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
13,8088 RON - 13,8088 RON 26 În stoc
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
16,7137 RON - 16,7137 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
12,8966 RON - 12,8966 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
NBR Cordon de îmbinare Cord Splicing Kit

10385197

Interval de preț
341,7946 RON - 341,7946 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • L
    2.0 m
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Tip
    Cord Splicing Kit
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare (DIA) 2.0 m (L) Negru NBR

10388310

Interval de preț
13,8088 RON - 13,8088 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Culoare
    Negru