Meniu Caută

Adaptor pentru lacăt 20.2 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20049980

Numărul piesei producătorului:

060A8

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 100

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Adaptor pentru lacăt
Material camă Oțel
Model No Stopper
Cod Vamal 8301600090
Finalizare Placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne