Meniu Caută

Camă de schimb 45.0 mm 4.0 mm Oțel

30403149E are adâncimea de 4 mm | 0,157 inci, iar cama are o lățime totală de .
Numărul piesei Essentra:

10097038

Numărul piesei producătorului:

30403149E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 4,1784 RON
250 + 2,9846 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

104,46 RON

25 x 4,1784 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Camă
Material camă Oțel
Model Stopper
Cod Vamal 8301300000
Finalizare Placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne