Meniu Caută

Canale pentru cabluri;Gri;500.0 mm;(L)

Canale flexibile pentru cabluri, cu montare cu șurub, pentru direcționarea cablurilor. Designul cu striații permite cablurilor să se separe atunci când este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10168981

Numărul piesei producătorului:

RX1313-0

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
112 + 14,7041 RON
Ambalaj standard: 112

Comandă în multiplu de 112

Preț total:

1 646,86 RON

112 x 14,7041 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Metodă de montare Șurub M3/#6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne