Meniu Caută

Canale pentru cabluri;Gri;500.0 mm;(L)

Canale flexibile pentru cabluri, cu montare cu adeziv, pentru direcționarea cablurilor. Designul cu striații permite cablurilor să se separe atunci când este necesar.
Numărul piesei Essentra:

10168998

Numărul piesei producătorului:

RX1313-4

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
112 + 17,4697 RON
Ambalaj standard: 112

Comandă în multiplu de 112

Preț total:

1 956,61 RON

112 x 17,4697 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Acrilic adeziv
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne