Meniu Caută

Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Numărul piesei Essentra:

10169025

Numărul piesei producătorului:

RX2020-0

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
112 + 17,4697 RON
Ambalaj standard: 112

Comandă în multiplu de 112

Preț total:

1 956,61 RON

112 x 17,4697 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Metodă de montare Șurub M3/#6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne