Meniu Caută

Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Numărul piesei Essentra:

10169100

Numărul piesei producătorului:

RX5050-0

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
32 + 40,2242 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă în multiplu de 32

Preț total:

1 287,17 RON

32 x 40,2242 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Metodă de montare Șurub M3/#6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne