Meniu Caută

Canale pentru cabluri Adeziv 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Cafeniu

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Numărul piesei Essentra:

10170359

Numărul piesei producătorului:

SCD-2228

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 383,1154 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

383,12 RON

1 x 383,1154 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Acrilic adeziv
Culoare Cafeniu
Material complet Clorură de vinil
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne