Meniu Caută

Canale pentru cabluri Adeziv 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Alb

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Numărul piesei Essentra:

10173626

Numărul piesei producătorului:

SRL1-3-WH6A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 872,5687 RON
6 + 815,4636 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

872,57 RON

1 x 872,5687 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Acrilic adeziv
Culoare Alb
Material complet Clorură de vinil
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne