Meniu Caută

Capac anti-praf din fribră optică ST Negru

ST adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Numărul piesei Essentra:

10312254

Numărul piesei producătorului:

EFA02-43-002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,8647 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 432,35 RON

500 x 2,8647 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capac ST
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru interior 7.1 mm
Înălțime internă 12.7 mm
Cod Vamal 3926909790
Include Nothing Included

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne