Meniu Caută

Capac anti-praf din fribră optică Ferule Negru

2.5mm ferrule dust cap. The cap is pushed onto the ferrule to provide environmental protection.
Numărul piesei Essentra:

10312278

Numărul piesei producătorului:

EFA02-52-001

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,3132 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 656,60 RON

500 x 3,3132 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capac Ferrule
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic
Material TPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne