Meniu Caută

LDPE Capac și bușon conicizat 11.3 mm 13.2 mm Roșu 4

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Numărul piesei Essentra:

10070888

Numărul piesei producătorului:

10420

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,863 RON
5000 + 0,3559 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

431,50 RON

500 x 0,863 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
h 11.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne