Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Roșu

Capacele-bușon conice sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10074701

Numărul piesei producătorului:

110831

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,3407 RON
2000 + 0,1505 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

68,14 RON

200 x 0,3407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 11.4 mm
d4 12.4 mm
d1 9.5 mm
d2 12.4 mm
h 7.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne