Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 13.5 mm 15.5 mm Roșu LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Numărul piesei Essentra:

10084908

Numărul piesei producătorului:

12434

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,8728 RON
5000 + 0,36 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

436,40 RON

500 x 0,8728 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 30.0 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
h 9.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne