Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 17.5 mm 20.0 mm Roșu LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Numărul piesei Essentra:

10084915

Numărul piesei producătorului:

12435

1082 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,0138 RON
3000 + 0,4161 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

304,14 RON

300 x 1,0138 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 14.3 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne