Meniu Caută

LDPE Capac și bușon conicizat 30.4 mm 33.6 mm Roșu 2

The Wide Flange tapered cap & plug design gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. The tapered design allows the part to plug multiple ID's or cap multiple OD's. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Numărul piesei Essentra:

10084939

Numărul piesei producătorului:

12437

2100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 1399 2,5136 RON
1400 + 1,0364 RON
Ambalaj standard: 1400

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

351,90 RON

140 x 2,5136 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 27.8 mm
d4 30.7 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
h 15.2 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne