Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 29.2 mm 31.4 mm Roșu LDPE

Acest capac și bușon conic cu flanșă largă are un design care oferă acestei piese protecție suplimentară pe suprafețele rulmentului și împiedică împingerea accidentală în jos prin orificiu. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. De culoare roșie, realizat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10126394

Numărul piesei producătorului:

1461619

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,348 RON
1000 + 0,1641 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

34,80 RON

100 x 0,348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 47.3 mm
d1 29.2 mm
d2 31.4 mm
d3 28.0 mm
d4 30.3 mm
h 12.7 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne