Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 31.1 mm 34.4 mm Roșu LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M32 fittings or plug M35 holes with a 47.6 mm | 1.874 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Numărul piesei Essentra:

10092187

Numărul piesei producătorului:

18360

4200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,6114 RON
1000 + 1,0788 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

261,14 RON

100 x 2,6114 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 47.6 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.8 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne