Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 41.4 mm 44.8 mm Roșu LDPE

The Wide Flange tapered cap & plug design gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. The tapered design allows the part to plug multiple ID's or cap multiple OD's. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Numărul piesei Essentra:

10092194

Numărul piesei producătorului:

18362

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
70 - 699 3,1141 RON
700 + 1,2828 RON
Ambalaj standard: 700

Comandă în multiplu de 70

Preț total:

217,99 RON

70 x 3,1141 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 57.2 mm
d1 41.4 mm
d2 44.8 mm
d3 39.7 mm
d4 43.0 mm
h 19.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne