Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 51.5 mm 54.1 mm Roșu LDPE

The Wide Flange tapered cap & plug design gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. The tapered design allows the part to plug multiple ID's or cap multiple OD's. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Numărul piesei Essentra:

10092217

Numărul piesei producătorului:

18368

130 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,0412 RON
500 + 2,0947 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

252,06 RON

50 x 5,0412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 66.7 mm
d1 51.5 mm
d2 54.1 mm
d3 49.6 mm
d4 52.0 mm
h 18.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne