Meniu Caută

LDPE Capac și bușon conicizat 5.6 mm 6.4 mm Galben 1

Acest capac și bușon conic de culoare galbenă este conceput să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare. Ușor de montat și de îndepărtat, acest articol are 6 nervuri pe tijă, pentru o potrivire sigură atunci când este folosit ca bușon. Piesa oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10133507

Numărul piesei producătorului:

3105000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6854 RON
1000 - 1999 0,7641 RON
2000 - 4999 0,6073 RON
5000 + 0,5038 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

168,54 RON

100 x 1,6854 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 4.0 mm
d4 4.8 mm
d1 5.6 mm
d2 6.4 mm
h 8.0 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne